

3 vidéos
APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, Retail, Black
M10RBK
La production de ce produit a été arrêtée le:30 juin 2021
Fin de service imminente:28 juin 2023
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Main Input Voltage | 5 V |
---|---|
type de batterie | Li-Poly (Lithium-Polymer) |
équipement fournis | Manuel de l'utilisateur Adaptateur d'alimentation USB |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 14,7 cm |
largeur | 8,9 cm |
profondeur | 1,4 cm |
poids | 0,27 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
capacité de batterie | 10000 mAh |
---|
certifications du produit | BSMI |
---|---|
normes | EN/CEI 60950-1 FCC partie 15 classe B |
marquage | Marquage CE |
température de fonctionnement | 0…35 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...3000 ft |
température ambiante pour le stockage | 0…50 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
altitude de stockage | 0,00…914,40 m |
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
tension de la batterie | 5 V |
Poids de l'emballage (Kg) | 0,35 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 22,6 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 1,88 cm |
SCC14 | 20731304323895 |
Nb produits dans l'emballage 3 | 864 |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.