


NetShelter SX InfraStruXure System Fully Integrated and Assembled with 7.5kVA Smart UPS RT
ISXT17KVM1RSX
La production de ce produit a été arrêtée le:23 août 2021
La référence ISXT17KVM1RSX n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Présentation | NetShelter® SX single rack InfraStruXure® system that ships factory assembled, wired, and tested - ready to roll into place. A system-level management device provides a single IP address with local and remote monitoring capabilities. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V |
Other Output Voltage | 240 V |
output connection type | 23 NEMA 5-20R 3 NEMA L5-20R 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R |
nombre d’unité de rack | 42U |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD de documentation Manuel de l'utilisateur Carte de gestion Web/SNMP |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 199,1 cm |
largeur | 60 cm |
profondeur | 107 cm |
poids | 289,82 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Profondeur avec des pieds stables | 1277,62 mm |
nombre de racks | 1 |
Espace libre dans le rack | 33 |
charge permanente admissible | 1020,58 kg dynamique 1360,78 kg statique |
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 160...280 V |
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
---|---|
Facteur de crête | 3:1 |
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau |
Type du PDU | Mesuré |
Puissance configurée minimum en W | 6000 W |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
certifications du produit | Répertorié cUL CSA Industrie Canada listé UL |
---|---|
normes | EIA-310D FCC partie 15 Classe A ICES-003 UL 1778 UL 60950 |
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'unité | 55 dBA |
---|---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
humidité relative | 0…95 % |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
dissipation thermique | 1535 Btu/h |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 801 W nominal 801 W while charging batteries |
---|---|
Temps de recharge de la batterie | 2,2 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 2,0 |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 1770 VAh |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
---|---|
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction Indicateur d'état de connexion réseau |
Appareils pré-installées | Network management card with environmental monitoring |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 211,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 89,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 121,9 cm |
Poids de l'emballage 1 | 302,814 kg |
Garantie | 3 years repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.