Nos marques

IBM Smart-UPS 750VA, 120V, 8x NEMA 5-15R outlets

IBM750

notification_critical
information_stroke
  • What does the end of commercialization mean ?

    End of commercialization is the last date APC will accept an offer for this reference. However, after Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

  • Need more help

    Contact Customer Care Center - available 24 a day.

La référence IBM750 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 50-500 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
puissance nominale en W500 W
puissance nominale en VA750 VA
Input Connection TypeNEMA 5-15P
output connection type8 NEMA 5-15R
nombre d’unité de rack0U
longueur de câble1,83 m
nombre de câbles1
type de batterieAccumulateur au plomb
équipement fournisCD avec logiciel
câble RS-232 pour connexion Smart UPS
manuel de l'utilisateur
câble USB
Physique
couleurNoir
hauteur15,7 cm
largeur13,7 cm
profondeur35,8 cm
poids13,18 kg
emplacement de montageFaçade
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
Deux poteaux montables0
Compatible USBYes
Entrée
fréquence réseau50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
limites de la tension d'entrée75...154 V réglable
82...144 V
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)500 W
Type UPSLine interactive
Conformité
certifications du produitBSMI
CSA
normesFCC partie 15 Classe A
UL 1778
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 %
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température ambiante pour le stockage-15…45 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
altitude de stockage0,00…15240,00 m
niveau acoustique41 dBA
dissipation thermique100 Btu/h
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Communication et gestion
emplacement disponible1
alarmAlarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays
Interrupteur d'arrêt d'urgenceEn option
Paneau de configurationLED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité459 J
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Type d'emballage 1Db
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 127,9 cm
Largeur de l'emballage 127,3 cm
Longueur de l'emballage 149,5 cm
Poids de l'emballage 114,519 kg
Garantie contractuelle
Garantie3 years repair or replace
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.