Nos marques

APC ISX for Computer Rooms One Rack Smart-UPS 1500VA Basic System

IAX1SU1KP1

notification_critical
information_stroke
  • What does the end of commercialization mean ?

    End of commercialization is the last date APC will accept an offer for this reference. However, after Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

  • Need more help

    Contact Customer Care Center - available 24 a day.

La référence IAX1SU1KP1 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
notification_ok
arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
puissance nominale en W4200 W
Input Connection TypeNEMA 5-15P
output connection type19 NEMA 5-15R
nombre d’unité de rack42U
longueur de câble2,44 m
nombre de câbles1
type de batterieAccumulateur au plomb
équipement fournisCD avec logiciel
Guide d'installation
Manuel de l'utilisateur
Carte de gestion Web/SNMP
Physique
couleurNoir
hauteur207 cm
largeur59,7 cm
profondeur107,2 cm
poids193,18 kg
mode d'installationNon montable en rack
nombre de racks1
Espace libre dans le rack40
charge permanente admissible907,18 kg dynamique
907,18 kg statique
Entrée
fréquence réseau50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
limites de la tension d'entrée75...154 V réglable
82...144 V
type de protectionDisjoncteur 15 A
Nombre de disjoncteurs1
Sortie
fréquence de sortie57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau
60 Hz non synchro
Puissance configurée minimum en W980 W
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Environnement
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'unité46 dBA
température de fonctionnement0…40 °C
altitude de fonctionnement0...10000 ft
humidité relative0…95 %
température ambiante pour le stockage-15…45 °C
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage0…95 %
dissipation thermique171 Btu/h
Batteries & durée de fonctionnement
Puissance de charge de la batterie (Watts)144 W nominal
144 W while charging batteries
Créneau de batterie vide0
Batteries pré-installées0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1,0
Capacité Batterie Volt Ampère Heure432 VAh
Remplacement de batterieRBC25action_new_window
Communication et gestion
alarmAlarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays
fonction alarmeLED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgenceEn option
emplacement disponible1
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 1221 cm
Largeur de l'emballage 176,2 cm
Longueur de l'emballage 1124,5 cm
Poids de l'emballage 1215,467 kg
Garantie contractuelle
Garantie3 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.