MGE Galaxy PW Auxiliaries
GWTAUX
La production de ce produit a été arrêtée le:07 juillet 2021
Fin de service imminente:31 décembre 2025
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
équipement fournis | Guide d'installation Manuel de l'utilisateur |
---|
mode d'installation | Non montable en rack |
---|
certifications du produit | CE LCIE TÜV |
---|---|
normes | EN/CEI 62040-2 CEI 60950 ISO 14001 ISO 9001 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -20…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…9144,00 m |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.