Nos marques

Galaxy VX 1250 kVA Input/Output Cabinet without Mains 2 Backfeed Protection

GVXI1250KDNBF2

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationThe Galaxy VX 1250 kVA Input/Output Cabinet without Mains 2 Backfeed Protection requires one or more Galaxy VX Power Cabinets (sold separately).
Lead timeCommande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Principal
puissance nominale en W1250 kW
puissance nominale en VA1250 kVA
équipement fournisguide d'installation
service de mise en service
Physique
couleurBlanc
hauteur197 cm
largeur120 cm
profondeur90 cm
poids2094 kg
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)1250 kW
Puissance configurable max. (VA)1250 kVA
Environnement
humidité relative0…95 % sans condensation
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
degré de protection IPIP20
Emballage
Type d'emballage 1Db
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 1214,63 cm
Largeur de l'emballage 1139,7 cm
Longueur de l'emballage 1105,41 cm
Poids de l'emballage 1821 kg
Garantie contractuelle
Garantie1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.