Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 540 watt/cell batt
GVXCBC600P540
La référence GVXCBC600P540 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Présentation | Fully populated, seismic rated battery cabinet with top or bottom cable entry. Includes circuit breakers. |
---|---|
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
type de batterie | VRLA |
---|---|
équipement fournis | Guide d'installation |
couleur | Blanc |
---|---|
hauteur | 196,8 cm |
largeur | 101,6 cm |
profondeur | 83,1 cm |
poids | 2236,21 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
normes | UL 1778 cinquième édition |
---|
température de fonctionnement | 18…25 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
température ambiante pour le stockage | 0…40 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Mise en place des batteries | Armoire de batteries |
---|---|
Modules de batteries par chaîne | 40 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Batteries pré-installées | 40 |
montage de l'appareil | Armoire de batterie fermée |
tension de la batterie | 480 V |
Garantie | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.