Nos marques

Onduleur Galaxy VX 750 kVA extensible jusqu'à 1 250 kVA 400 V, mise en service 5x8

GVX750K1250NHS

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Grille interactive : Maximisez vos économies, générez des revenus et améliorez votre résilience
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batteries au lithium-ion Galaxy
EcoStruxure IT : Permet des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh
Boutiques en ligne

+ Lifecycle Services

Service de remplacement de batterie pour (1) système Galaxy VX - Travail d'installation et de retrait par batterie

WBATTREPLC-VX-00

Conversion de batterie lithium-ion, service de remplacement, non montable en rack, 90,8 kg, Type G

WLIBCONV6-LB-17

arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus sur Green Premium

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.