1 vidéos
Galaxy VX 500kVA, 480V, Start up 5x8
GVX500K500NGS
Spécifications
Présentation | A highly efficient, modular, 500 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8 start-up service. |
---|---|
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
Main Input Voltage | 480 V 3 phases |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V3 phases |
puissance nominale en W | 500 kW |
puissance nominale en VA | 500 kVA |
type de batterie | Système de batterie externe |
équipement fournis | guide d'installation service de mise en service |
Redondance | No |
---|
couleur | Blanc |
---|---|
hauteur | 197 cm |
largeur | 240 cm |
profondeur | 90 cm |
poids | 2030 kg |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 40...70 Hz |
---|---|
Courant maximum actuel en entrée par phase | 69625 A |
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW) | 100 kA |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | De 0,7 en avance à 0,5 en retard sans déclassement |
Puissance configurable max. (Watts) | 500 kW |
---|---|
fréquence de sortie | 60 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | 3 with THC <5% |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
Puissance configurable max. (VA) | 500 kVA |
certifications du produit | FCC partie 15 classe A UL 1778 5th édition |
---|---|
normes | CSA C22.2 No 107.3 IBC 2012 CEI 62040-3 IEC 60721-4-2 niveau 2M2 OSHPD |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 68 dBA |
dissipation thermique | 72936 Btu/h |
degré de protection IP | IP20 |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
tension de la batterie | 480 V |
Tension de fin de décharge de batterie | 384 V DC |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Runtime étendu | 0 |
emplacement disponible | 2 |
---|---|
fonction alarme | 7" touch screen display |
Fonction alarme | Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 215 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 106 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 317 cm |
Poids de l'emballage 1 | 2592 kg |
Garantie | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.