Nos marques

Onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 500 kVA 400 V, mise en service 5x8

GVX1750K1500HS

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Grille interactive : Maximisez vos économies, générez des revenus et améliorez votre résilience
Flexibilité de la batterie, y compris compatibilité avec les armoires de batteries au lithium-ion Galaxy
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
1701238
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Retrait
information_stroke
Le produit a été inclus dans un programme de reprise de Schneider Electric ou des partenaires de Schneider Electric.
No
Boutiques en ligne

+ Lifecycle Services

Service de remplacement de batterie pour (1) système Galaxy VX - Travail d'installation et de retrait par batterie

WBATTREPLC-VX-00

Conversion de batterie lithium-ion, service de remplacement, non montable en rack, 90,8 kg, Type G

WLIBCONV6-LB-17

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.