1 vidéos
Galaxy VS UPS 60kW 480V for External Batteries, Start-up 5x8
GVSUPS60KGS
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | Highly efficient, easy-to-deploy 60kW, 480V 3-phase uninterruptible power supply (UPS) that brings best-in-class power protection to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Compact design, high-density technology and modular architecture keep total cost of ownership low and operational efficiency at the highest levels. Galaxy VS reduces your energy losses by up to 66% with the patented ECOnversion mode – reaching up to 99% efficiency levels and delivering more energy savings than even our industry-leading 97% efficiency in normal operating mode. The UPS is EcoStruxure-ready to give you peace of mind with cloud-based remote monitoring and management via your smartphone. Includes 5x8 start-up service. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Main Input Voltage | 480 V 3 phases |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V3 phases |
puissance nominale en W | 60 kW |
puissance nominale en VA | 60 kVA |
Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 4 fils (3PH + G) 1 Câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) 1 |
type de batterie | Système de batterie externe Li-Ion (Lithium-Ion) VRLA |
équipement fournis | filtre à poussière guide d'installation Gestion de réseau intégrée Modules d'alimentation préinstallés service de mise en service Entrée de câble supérieure et inférieure |
Tolérance de courant de bypass | +/- 10 % |
---|---|
Courant d'entrée maximal en bypass | 91 A |
Redondance | No |
couleur | Blanc |
---|---|
hauteur | 148,5 cm |
largeur | 52,1 cm |
profondeur | 84,7 cm |
poids | 238 kg |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 40...70 Hz |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + G) |
limites de la tension d'entrée | 408...552 V 480 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 93 A |
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW) | 65 kA |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | De 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 60 kW |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 3 % |
fréquence de sortie | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | 2,5 |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
tolérance de la tension de sortie | +/-1% after 50ms |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
Puissance configurable max. (VA) | 60 kVA |
certifications du produit | ENERGY STAR V2.0 (USA) |
---|---|
normes | CSA C22.2 No 107.3 FCC partie 15 Classe A CEI 62040-3 IEC 60721-4-2 niveau 2M2 UL 1778 cinquième édition |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...3281 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…55 °C |
Humidité relative de stockage | 10…80 % sans condensation |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 61 dBA |
dissipation thermique | 5576,1 Btu/h |
degré de protection IP | IP21 |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
tension de la batterie | 384-576VDC |
Tension de fin de décharge de batterie | 307 V DC |
Courant maximum de batterie en fin de décharge | 162 A |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Runtime étendu | 0 |
emplacement disponible | 1 |
---|---|
Paneau de configuration | Interface utilisateur à écran tactile lcd |
Fonction alarme | Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 168 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 99 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 64 cm |
Poids de l'emballage 1 | 275 kg |
Garantie | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications environnementales
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.