Nos marques

Galaxy VS UPS 30kW 480V, 2 internal 9Ah smart modular battery strings, expandable to 4, Start-up 5x8

GVSUPS30KB4GS

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Energy Star
Green Premium™
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHighly efficient, easy-to-deploy 30kW, 480V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and 2 smart high-capacity modular battery strings, expandable to 4 strings for extended runtime. Runtime charts available in the Documents tab. (600V options available for Canada / Options disponibles pour le Canada)
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Main Input Voltage480 V 3 phases
Main Output Voltage480 V3 phases
puissance nominale en W30 kW
puissance nominale en VA30 kVA
type de batterieBatterie modulaire interne
VRLA
équipement fournisModules de batterie préinstallés
filtre à poussière
EcoStruxure IT ready (UPS)
guide d'installation
Gestion de réseau intégrée
Modules d'alimentation préinstallés
service de mise en service
Généralités
Tolérance de courant de bypass+/- 10 %
RedondanceNo
Physique
couleurBlanc
hauteur148,5 cm
largeur52,1 cm
profondeur84,7 cm
poids460 kg
Compatible USBNo
Entrée
fréquence réseau40...70 Hz
limites de la tension d'entrée408...552 V 480 V
Courant maximum actuel en entrée par phase45 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)65 kA
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 3 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de chargeDe 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement
Input Power Factor at Full Load0,99
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)30 kW
fréquence de sortie50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro
Facteur de crête2,5
Type de forme de l'ondeSinusoïde
tolérance de la tension de sortie+/-1% after 50ms
Fonctionnement en surcharge10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Type de bypassBy-pass statique intégré
Puissance configurable max. (VA)30 kVA
Conformité
certifications du produitENERGY STAR V2.0 (USA)
normesCSA C22.2 No 107.3
FCC partie 15 Classe A
CEI 62040-3
IEC 60721-4-2 niveau 2M2
UL 1778 cinquième édition
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 % sans condensation
altitude de fonctionnement0...3281 ft
température ambiante pour le stockage-15…40 °C
Humidité relative de stockage10…80 % sans condensation
altitude de stockage0,00…3048,00 m
niveau acoustique61 dBA
dissipation thermique3175 Btu/h
degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
tension de la batterie480 V
Tension de fin de décharge de batterie384 V DC
Courant de court-circuit maximal65 kA
Courant maximum de batterie en fin de décharge81 A
Puissance de la batterie en VAH0 VAh runtime
Runtime étendu0
Communication et gestion
emplacement disponible1
fonction alarmeInterface utilisateur à écran tactile lcd
Fonction alarmeAlarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 1168 cm
Largeur de l'emballage 199 cm
Longueur de l'emballage 164 cm
Poids de l'emballage 1490 kg
Garantie contractuelle
Garantie1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.