Nos marques

Galaxy VS UPS 25kW 208V for External Batteries, Start-up 5x8

GVSUPS25KFS

battery type:

input voltage:

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
arrow2_down
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHighly efficient, easy-to-deploy 25kW, 208V 3-phase uninterruptible power supply (UPS) that brings best-in-class power protection to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Compact design, high-density technology and modular architecture keep total cost of ownership low and operational efficiency at the highest levels. Galaxy VS reduces your energy losses by up to 66% with the patented ECOnversion mode – reaching up to 99% efficiency levels and delivering more energy savings than even our industry-leading 97% efficiency in normal operating mode. The UPS is EcoStruxure-ready to give you peace of mind with cloud-based remote monitoring and management via your smartphone. Includes 5x8 start-up service. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Main Input Voltage3 phases
Other Input Voltage200 V
220 V
Main Output Voltage208 V3 phases
Other Output Voltage200 V
220 V
puissance nominale en W25 kW
puissance nominale en VA25 kVA
Type de connecteurs de sortieCablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) 1
type de batterieSystème de batterie externe
Li-Ion (Lithium-Ion)
VRLA
équipement fournisfiltre à poussière
guide d'installation
Gestion de réseau intégrée
Modules d'alimentation préinstallés
service de mise en service
Entrée de câble supérieure et inférieure
Généralités
Tolérance de courant de bypass+/- 10 %
Courant d'entrée maximal en bypass88 A
RedondanceNo
Physique
couleurBlanc
hauteur148,5 cm
largeur52,1 cm
profondeur84,7 cm
poids206 kg
Compatible USBNo
Entrée
fréquence réseau40...70 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée1 cablage sur bornier 4 fils (3PH + G)
1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
limites de la tension d'entrée177...239 V 208 V
Courant maximum actuel en entrée par phase91 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)65 kA
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 3 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de chargeDe 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement
Input Power Factor at Full Load0,99
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)25 kW
distorsion harmoniqueMoins de 3 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
Facteur de crête2,5
Type de forme de l'ondeSinusoïde
tolérance de la tension de sortie+/-1% after 50ms
Taux de distortion harmonique de sortie< 1% linear load and < 3% non-linear load
Fonctionnement en surcharge10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Type de bypassBy-pass statique intégré
Puissance configurable max. (VA)25 kVA
Conformité
normesCSA C22.2 No 107.3
FCC partie 15 Classe A
CEI 62040-3
IEC 60721-4-2 niveau 2M2
UL 1778 cinquième édition
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 % sans condensation
altitude de fonctionnement0...3281 ft
température ambiante pour le stockage-25…55 °C
Humidité relative de stockage10…80 % sans condensation
altitude de stockage0,00…15240,00 m
niveau acoustique65 dBA
dissipation thermique5525,9 Btu/h
degré de protection IPIP21
Batteries & durée de fonctionnement
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
tension de la batterie384-480VDC
Tension de fin de décharge de batterie307 V DC
Courant maximum de batterie en fin de décharge85 A
Puissance de la batterie en VAH0 VAh runtime
Runtime étendu0
Communication et gestion
emplacement disponible1
Paneau de configurationInterface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audibleAlarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)235 kg
Hauteur de l'emballage 1168 cm
Largeur de l'emballage 164 cm
Longueur de l'emballage 199 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Régulation RoHS Chine

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.