Nos marques

Galaxy VS UPS 20kW 400V for up to 4 internal 9Ah smart modular battery strings, Start-up 5x8

GVSUPS20K0B4HS

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Green Premium™
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHighly efficient, easy-to-deploy 20kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. This UPS is for up to 4 smart modular high capacity battery strings, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. Includes 5x8 start-up service.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Main Input Voltage400 V 3 phases
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage400 V3 phases
Other Output Voltage380 V
415 V
puissance nominale en W20 kW
puissance nominale en VA20 kVA
type de batterieBatterie modulaire interne
VRLA
équipement fournisfiltre à poussière
manuel d'installation
Gestion de réseau intégrée
service de mise en service
EcoStruxure Ready
Généralités
RedondanceNo
Physique
couleurBlanc
hauteur148,5 cm
largeur52,1 cm
profondeur84,7 cm
poids200 kg
Compatible USBNo
Entrée
fréquence réseau40...70 Hz
limites de la tension d'entrée340...460 V 400 V
Courant maximum actuel en entrée par phase36 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)65 kA
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 3 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de chargeDe 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement
Input Power Factor at Full Load0,99
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)20 kW
distorsion harmoniqueMoins de 3 %
fréquence de sortie50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête2,5
Type de forme de l'ondeSinusoïde
tolérance de la tension de sortie+/- 5% after 2ms
+/-1% after 50ms
Taux de distortion harmonique de sortie< 1% linear load and < 3% non-linear load
Fonctionnement en surcharge10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Type de bypassBy-pass statique intégré
Puissance configurable max. (VA)20 kVA
Conformité
normesCEI 62040-1-1
CEI 62040-2
OSHPD
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 % sans condensation
altitude de fonctionnement0...3300 ft
température ambiante pour le stockage-15…40 °C
Humidité relative de stockage10…80 % sans condensation
altitude de stockage0,00…3048,00 m
niveau acoustique55 dBA
dissipation thermique2431 Btu/h
degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
tension de la batterie480 V
Tension de fin de décharge de batterie384 V
Courant maximum de batterie en fin de décharge54 A
Puissance de la batterie en VAH0 VAh runtime
Runtime étendu0
Communication et gestion
fonction alarmeInterface utilisateur à écran tactile lcd
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 1168 cm
Largeur de l'emballage 199 cm
Longueur de l'emballage 164 cm
Poids de l'emballage 1200 kg
Garantie contractuelle
Garantie1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.