Nos marques

Galaxy VS 150 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8

GVSUPS150KGS

type de batterie:

tension d'entrée:

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Optimisez la disponibilité avec une architecture modulaire
Échange en direct : Remplacement du module vérifié par un tiers sans interruption programmée
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
ENERGY STAR®
information_stroke
Étiquette approuvée par l'EPA pour les solutions d'efficacité énergétique économiques.
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Use Again
Retrait
information_stroke
Le produit a été inclus dans un programme de reprise de Schneider Electric ou des partenaires de Schneider Electric.
Yes
Boutiques en ligne

+ Lifecycle Services

Service de montage pour (1) GVS 120-150 kVA

WASSEM-VS3-A150

Service d'installation 5X8 pour (1) onduleur Galaxy VS de 120 à 150 kVA

WSTRTUP-VS3-A150

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.