Nos marques

Galaxy VS 120kW 480V for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS120KGS

battery type:

input voltage:

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHighly efficient, easy-to-deploy 120kW, 480V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Main Input Voltage3 phases
Main Output Voltage480 V3 phases
Other Output Voltage380 V
415 V
puissance nominale en W120 kW
puissance nominale en VA120 kVA
type de batterieSystème de batterie externe
Li-Ion (Lithium-Ion)
VRLA
équipement fournisfiltre à poussière
EcoStruxure IT ready (UPS)
guide d'installation
Gestion de réseau intégrée
Modules d'alimentation préinstallés
service de mise en service
Généralités
Tolérance de courant de bypass+/- 10 %
RedondanceNo
Physique
couleurBlanc
hauteur148,5 cm
largeur52,1 cm
profondeur84,7 cm
poids278 kg
Compatible USBNo
Entrée
fréquence réseau40...70 Hz
limites de la tension d'entrée408...552 V 480 V
Courant maximum actuel en entrée par phase179 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)65 kA
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 5 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de chargeDe 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)120 kW
fréquence de sortie50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro
Facteur de crête2,5
Type de forme de l'ondeSinusoïde
tolérance de la tension de sortie+/-1% after 50ms
Fonctionnement en surcharge10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Type de bypassBy-pass statique intégré
Puissance configurable max. (VA)120 kVA
Conformité
certifications du produitENERGY STAR V2.0 (USA)
normesCEI 62040-1-1
CEI 62040-2
UL 1778 cinquième édition
FCC partie 15 Classe A
IEC 60721-4-2 niveau 2M2
UL 924 Listé
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 % sans condensation
altitude de fonctionnement0...3300 ft
température ambiante pour le stockage-25…55 °C
Humidité relative de stockage10…80 % sans condensation
niveau acoustique64 dBA
dissipation thermique11152 Btu/h
degré de protection IPIP21
Batteries & durée de fonctionnement
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
tension de la batterie480-576VDC
Tension de fin de décharge de batterie384 V DC
Courant maximum de batterie en fin de décharge325 A
Communication et gestion
emplacement disponible1
Paneau de configurationInterface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audibleAlarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)315 kg
Hauteur de l'emballage 1168 cm
Largeur de l'emballage 164 cm
Longueur de l'emballage 199 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Étiquettes externes

ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Régulation RoHS Chine

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.