Nos marques

Galaxy VS UPS 10kW 208V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS10KRFS

battery type:

input voltage:

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHighly efficient, easy-to-deploy 10kW, 208V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Main Input Voltage3 phases
Other Input Voltage200 V
220 V
Main Output Voltage208 V3 phases
puissance nominale en W10 kW
puissance nominale en VA10 kVA
type de batterieSystème de batterie externe
Li-Ion (Lithium-Ion)
VRLA
équipement fournisfiltre à poussière
EcoStruxure IT ready (UPS)
guide d'installation
Gestion de réseau intégrée
Modules d'alimentation préinstallés
service de mise en service
Généralités
Tolérance de courant de bypass+/- 10 %
RedondanceYes
Physique
couleurBlanc
hauteur148,5 cm
largeur52,1 cm
profondeur84,7 cm
poids250 kg
Entrée
fréquence réseau40...70 Hz
limites de la tension d'entrée177...239 V 208 V
Courant maximum actuel en entrée par phase36 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)65 kA
Taux de distorsion harmonique en entréeMoins de 5 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de chargeDe 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)10 kW
fréquence de sortie50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro
Facteur de crête2,5
Type de forme de l'ondeSinusoïde
tolérance de la tension de sortie+/-1% after 50ms
Fonctionnement en surcharge10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Type de bypassBy-pass statique intégré
Puissance configurable max. (VA)10 kVA
Conformité
normesCEI 62040-1-1
CEI 62040-2
UL 1778 cinquième édition
FCC partie 15 Classe A
IEC 60721-4-2 niveau 2M2
UL 924 Listé
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 % sans condensation
altitude de fonctionnement0...3300 ft
température ambiante pour le stockage-25…55 °C
Humidité relative de stockage10…80 % sans condensation
niveau acoustique68 dBA
dissipation thermique1891 Btu/h
degré de protection IPIP21
Batteries & durée de fonctionnement
tension de la batterie384-480VDC
Tension de fin de décharge de batterie307 V DC
Courant maximum de batterie en fin de décharge34 A
Communication et gestion
Paneau de configurationInterface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audibleAlarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Garantie contractuelle
Garantie1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Régulation RoHS Chine

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.