Nos marques

Galaxy VS UPS 10kW 208V with N+1 power module, for 5 smart modular 9Ah battery strings, Start-up 5x8

GVSUPS10KR0B5FS

input voltage:

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHighly efficient, easy-to-deploy 10kW, 208V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. This UPS is for up to 5 smart modular high capacity battery strings, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Main Input Voltage3 phases
Other Input Voltage200 V
220 V
Main Output Voltage208 V3 phases
Other Output Voltage200 V
220 V
puissance nominale en W10 kW
puissance nominale en VA10 kVA
type de batterieBatterie modulaire interne
VRLA
équipement fournisfiltre à poussière
manuel d'installation
Gestion de réseau intégrée
service de mise en service
EcoStruxure Ready
Généralités
RedondanceNo
Physique
couleurBlanc
hauteur197 cm
largeur55 cm
profondeur84,7 cm
poids266 kg
Compatible USBNo
Entrée
fréquence réseau40...70 Hz
limites de la tension d'entrée177...239 V 208 V
Courant maximum actuel en entrée par phase36 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)65 kA
Taux de distorsion harmonique en entréeLess than 6 % for full linear load
Facteur de puissance de chargeDe 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement
Input Power Factor at Full Load0,99
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)10 kW
distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)50 Hz synchronisation vers réseau
60 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête2,5
Type de forme de l'ondeSinusoïde
tolérance de la tension de sortie+/-1% after 50ms
Taux de distortion harmonique de sortie< 1% linear load and < 5% non-linear load
Fonctionnement en surcharge10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Type de bypassBy-pass statique intégré
Puissance configurable max. (VA)10 kVA
Conformité
normesCSA C22.2 No 107.3
FCC partie 15 Classe A
CEI 62040-1-1
CEI 62040-2
CEI 62040-3
UL 1778 cinquième édition
OSHPD
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 % sans condensation
altitude de fonctionnement0...3300 ft
température ambiante pour le stockage-15…40 °C
Humidité relative de stockage10…80 % sans condensation
altitude de stockage0,00…3048,00 m
niveau acoustique54 dBA
dissipation thermique1734 Btu/h
degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
tension de la batterie480 V
Tension de fin de décharge de batterie384 V DC
Courant maximum de batterie en fin de décharge27 A
Puissance de la batterie en VAH0 VAh runtime
Runtime étendu0
Communication et gestion
fonction alarmeInterface utilisateur à écran tactile lcd
fonction alarmeAlarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 1197 cm
Largeur de l'emballage 155 cm
Longueur de l'emballage 184,7 cm
Poids de l'emballage 1250 kg
Garantie contractuelle
Garantie1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Régulation RoHS Chine

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.