


DELL SMART-UPS 2200VA USB & SERIAL 120V
DLA2200
La production de ce produit a été arrêtée le:25 octobre 2019
Remplacement(s) recommandé(s)
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 198-1980 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 120 V |
Tension de sortie principale | 120 V |
puissance nominale en W | 1980 W |
puissance nominale en VA | 2200 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-20P |
output connection type | 8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 1,83 m |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD avec logiciel câble RS-232 pour connexion Smart UPS manuel de l'utilisateur câble USB |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 43,2 cm |
largeur | 19,6 cm |
profondeur | 54,6 cm |
poids | 50,91 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | Yes |
limites de la tension d'entrée | 75...154 V réglable 82...144 V |
---|---|
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A |
Facteur de crête | Jusqu'à 5 : 1 |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 5 % à pleine charge |
Puissance configurable max. (VA) | 2200 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 1980 W |
Temps de transfert | 2 ms en moyenne |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
rendement | 95 % (pleine charge) |
fréquence de sortie | 47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau 57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau |
certifications du produit | CSA |
---|---|
Politique de protection des équipements | À vie : 150 000 $ |
niveau acoustique | 45 dBA |
---|---|
dissipation thermique | 275 Btu/h |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
humidité relative | 0…95 % |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Runtime étendu | 0 |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Remplacement de batterie | RBC55 |
Puissance de la batterie en VAH | 816 VAh runtime |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 271 W nominal |
Fonction alarme | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
---|---|
fonction alarme | LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
emplacement disponible | 1 |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays |
Taux d'énergie de surintensité | 459 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Garantie | 2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence DLA2200 est remplacée par :