APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 15ft (4,5m)
DDCC5E-015
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
longueur de câble | 4,57 m |
---|---|
équipement fournis | Guide d'installation Manuel de l'utilisateur |
accessoires associés | Tableau de raccordement |
couleur | Gris |
---|---|
hauteur | 5,8 cm |
largeur | 33,8 cm |
profondeur | 35,6 cm |
poids | 1 kg |
emplacement de montage | Façade |
mode d'installation | Non montable en rack |
Connecteur B | RJ45 femelle Cat Cat 5e passage intégral |
Connecteur A | RJ45 femelle Cat Cat 5e passage intégral |
nombre de ports | 6 |
---|
certifications du produit | ETL Conformité TAA UL recognized |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 35,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 33,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,23 kg |
SCC14 | 10731304231919 |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Conforme
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.