Nos marques

APC Charge-UPS #116 1-Yr SP-02

CURK116-01-02

Take-back
Take-back
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
fonction produitCartouche de batterie de remplacement
type de batterieAccumulateur au plomb
équipement fournisTous les connecteurs nécessaires
Guide de recyclage de batteries
Guide d'installation
Emballage réutilisable
Physique
couleurNoir
hauteur8,9 cm
largeur16,5 cm
profondeur41,9 cm
poids10,45 kg
mode d'installationNon montable en rack
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
altitude de fonctionnement0...10000 ft
humidité relative0…95 %
température ambiante pour le stockage-15…45 °C
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Batteries & durée de fonctionnement
Mise en place des batteriesBatterie interne
Créneau de batterie vide0
Batteries pré-installées0
montage de l'appareilCartouche de batterie fermée
tension de la batterie48 V
Nombre de quantité de batterie de rechange1
Remplacement de batterie
Emballage
Type d'emballage 1Db
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 119 cm
Largeur de l'emballage 154,6 cm
Longueur de l'emballage 129,2 cm
Poids de l'emballage 111,36 kg
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.