ENC POLE 4B 120V GEN
CTEP4-120GI
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2022
Fin de service le:31 décembre 2022
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
nombre de câbles | 1,0 |
---|---|
équipement fournis | Cordon d'alimentation détachable propre au pays |
couleur | Gris |
---|---|
hauteur | 68,58 cm |
largeur | 71,12 cm |
profondeur | 43,18 cm |
poids | 35,46 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
normes | UL 1950 |
---|
Créneau de batterie vide | 4 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
montage de l'appareil | Armoire de batterie fermée |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 0 VAh |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 86,36 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 91,44 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 60,96 cm |
Poids de l'emballage 1 | 58,058 kg |
Nb produits dans l'emballage 3 | 9 |
Garantie | 5 year repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.