APC CAT 6 Patch Panel, 48 port RJ45 to 110 568 A/B color coded
CAT6PNL-48
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
nombre d’unité de rack | 2U |
---|---|
longueur de câble | 0,14 m |
équipement fournis | Guide d'installation |
accessoires associés | Sortie d'information Connecteur femelle sur cad (keystone jack) Routeur Commutateur |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 8,6 cm |
largeur | 48,3 cm |
profondeur | 3,3 cm |
poids | 0,72 kg |
emplacement de montage | Façade |
mode d'installation | Rack montée |
Connecteur A | RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral |
nombre de ports | 48 |
---|
certifications du produit | Conformité TAA |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 12,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 54,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,16 kg |
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusRégulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.