



APC Back-UPS 900VA, 120V, 1 USB charging port, 9 NEMA outlets (3 surge)
BVN900M1-CA
+ Lifecycle Services
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 48-480 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 120 V |
Tension de sortie principale | 120 V |
puissance nominale en W | 480 W |
puissance nominale en VA | 900 VA |
Prise standard | NEMA 5-15P |
Nombre de prises de courant | 6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surtension |
équipement fournis | manuel de l'utilisateur |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
hauteur | 13,9 cm |
---|---|
largeur | 10,5 cm |
profondeur | 32,7 cm |
poids | 3,8 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 88...143 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 480 W |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro |
Type UPS | Veille |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Puissance configurable max. (VA) | 900 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
certifications du produit | Chargeur de batterie California (CEC) cTUVus ENERGY STAR V2.0 (USA) |
---|---|
normes | CSA C22.2 No 107.3 FCC partie 15 classe B UL 1778 |
Politique de protection des équipements | À vie : 75 000 $ |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…90 % |
altitude de fonctionnement | 0...6666 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
altitude de stockage | 0,00…3048,00 m |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 10000 W rated |
Puissance de la batterie en VAH | 100 VAh runtime |
Runtime étendu | 0 |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge |
---|
Taux d'énergie de surintensité | 490 J |
---|
Poids de l'emballage (Kg) | 4,53 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 22,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 15,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 39 cm |
Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
Poids de l'emballage 2 | 9,70 kg |
Hauteur de l'emballage 2 | 254,00 mm |
Largeur de l'emballage 2 | 330,20 mm |
Longueur de l'emballage 2 | 406,40 mm |
Nb produits dans l'emballage 3 | 144 |
Poids de l'emballage 3 | 732 kg |
Hauteur de l'emballage 3 | 222 cm |
Largeur de l'emballage 3 | 101,9 cm |
Longueur de l'emballage 3 | 121,6 cm |
Garantie | 3 years repair or replace (excluding battery) and 1 year for battery |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.