APC Back UPS, 950VA/480W, Tower, 120V, 6x NEMA 5-15R outlets, USB Type A + C Ports, User Replaceable Battery
BVK950M2
Logiciels compatibles
Spécifications
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 48-480 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Autre tension d'entrée | 108...150 V |
puissance nominale en W | 480 W |
puissance nominale en VA | 950 VA |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 160 mm |
largeur | 120 mm |
profondeur | 355 mm |
poids | 6,2 kg |
Compatible USB | Yes |
Prise standard | 5-15P |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 108...150 V |
type de protection en entrée | Disjoncteur |
Puissance configurable max. (Watts) | 480 W |
---|---|
fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
degré de protection IP | IP20 conformément à CSA C22.2 No 107.3 |
---|
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Temps de recharge de la batterie | 6 H |
tension de la batterie | 12 V |
capacité de batterie | 9 Ah |
Puissance de la batterie en VAH | 102 VAh |
Commentaires sur le graphique de la batterie | Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie. |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
---|
Taux d'énergie de surintensité | 350 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 25 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 19,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 43 cm |
Poids de l'emballage 1 | 6,8 kg |
Garantie | 3 years |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.