APC Back-UPS LS 500VA, 120V, Factory Serviced
BP500UCW
La production de ce produit a été arrêtée le:16 juillet 2021
La référence BP500UCW n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Remplacement de batterie (1) disponible
Spécifications
Lead time | Tant que le périphérique est alimenté |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 32-315 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 120 V |
puissance nominale en W | 315 W |
puissance nominale en VA | 500 VA |
output connection type | 4 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surtension |
longueur de câble | 1,83 m |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD avec logiciel Sangles de gestion des câbles manuel de l'utilisateur câble USB |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Gris anthracite |
---|---|
hauteur | 23,9 cm |
largeur | 12,7 cm |
profondeur | 20,1 cm |
poids | 7,18 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 93...130 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 315 W |
---|---|
courant maximum des sorties | 15 A |
Puissance configurable max. (VA) | 500 VA |
certifications du produit | CSA |
---|---|
Politique de protection des équipements | À vie : 150 000 $ |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 45 dBA |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 7 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 12 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 85 VAh runtime |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Remplacement de batterie | RBC5 |
Runtime étendu | 0 |
fonction alarme | Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge |
---|---|
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
Taux d'énergie de surintensité | 420 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 29 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 21,3 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 32,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 8,303 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.