APC Back-UPS Pro 280VA, W/L5-15R & L5-15P
BP280SX116
La production de ce produit a été arrêtée le:10 juin 2022
La référence BP280SX116 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Remplacement de batterie (1) disponible
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 120 V |
---|---|
puissance nominale en W | 180 W |
puissance nominale en VA | 280 VA |
output connection type | 2 NEMA L5-15R |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 1,83 m |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD avec logiciel câble RS-232 pour connexion Smart UPS manuel de l'utilisateur Sangles de gestion des câbles |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Variante optionnelle | Prises spéciales |
couleur | Beige |
---|---|
hauteur | 14,99 cm |
largeur | 8,64 cm |
profondeur | 33,78 cm |
poids | 6,95 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 78...152 V réglable 82...147 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 180 W |
---|---|
Type UPS | Line interactive |
Puissance configurable max. (VA) | 280 VA |
Politique de protection des équipements | À vie : 150 000 $ |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 45 dBA |
dissipation thermique | 35 Btu/h |
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 4 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 20 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 80 VAh runtime |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Remplacement de batterie | RBC2 |
Runtime étendu | 0 |
emplacement disponible | 0 |
---|---|
Paneau de configuration | Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Taux d'énergie de surintensité | 480 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 31,75 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 26,16 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 50,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 8,163 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.