APC Back-UPS Pro 280VA, 120V, PnP, W/PCHUTE
BP280PNP
La production de ce produit a été arrêtée le:10 juin 2022
La référence BP280PNP n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Remplacement de batterie (1) disponible
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 120 V |
---|---|
puissance nominale en VA | 280 VA |
nombre d’unité de rack | 0U |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
poids | 8,64 kg |
---|---|
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Type UPS | Line interactive |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 280 VA |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
---|
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Runtime étendu | 0 |
Remplacement de batterie | RBC2 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.