Nos marques

APC Back-UPS 675VA, 120V, 1 USB charging port, 7 NEMA outlets (2 surge)

BN675M1

arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 36-360 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale120 V
Tension de sortie principale120 V
puissance nominale en W360 W
puissance nominale en VA675 VA
Prise standardNEMA 5-15P
Nombre de prises de courant5 NEMA 5-15R
2 NEMA 5-15R surtension
longueur de câble1,52 m
type de batterieAccumulateur au plomb
équipement fournismanuel de l'utilisateur
Généralités
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
hauteur13,9 cm
largeur27,4 cm
profondeur10,5 cm
poids3,49 kg
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
Deux poteaux montables0
Compatible USBNo
Entrée
fréquence réseau50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
limites de la tension d'entrée92...139 V
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)360 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Type UPSVeille
Type de forme de l'ondeSinusoïde approchée
Puissance configurable max. (VA)675 VA
Temps de transfert6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Conformité
certifications du produitChargeur de batterie California (CEC)
cTUVus
NOM
normesFCC partie 15 classe B
UL 1778
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…90 %
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température ambiante pour le stockage-15…45 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
altitude de stockage0,00…15240,00 m
niveau acoustique35 dBA
dissipation thermique16 Btu/h
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie10 H
Puissance de charge de la batterie (Watts)7 W rated
Puissance de la batterie en VAH66 VAh runtime
durée de vie de la batterie3…5 an
Runtime étendu0
Communication et gestion
Paneau de configurationÉcran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audibleAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité490 J
FiltrageFiltrage de bruit multipôle permanent : 5 % de tension résiduelle transitoire ieee : aucun temps de réponse au serrage : instantané
Niveau de tension en circulation5 V
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)3,81 kg
Hauteur de l'emballage 119,6 cm
Largeur de l'emballage 136,3 cm
Longueur de l'emballage 116,8 cm
SCC1410731304325144
Nb produits dans l'emballage 22
Poids de l'emballage 28,40 kg
Hauteur de l'emballage 2203,20 mm
Largeur de l'emballage 2330,20 mm
Longueur de l'emballage 2355,60 mm
Nb produits dans l'emballage 360
Poids de l'emballage 3229 kg
Hauteur de l'emballage 3106,8 cm
Largeur de l'emballage 375,7 cm
Longueur de l'emballage 3105,5 cm
Garantie contractuelle
Garantie3 years repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

arrow2_down

Articles généralement achetés ensemble

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.