APC Back-UPS CS 500VA, 120V, black, 6 NEMA outlets (3 surge)
BK500BLK
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 30-300 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 120 V |
Tension de sortie principale | 120 V |
puissance nominale en W | 300 W |
puissance nominale en VA | 500 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surtension |
longueur de câble | 1,83 m |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD avec logiciel Sangles de gestion des câbles manuel de l'utilisateur câble USB |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 16,5 cm |
largeur | 9,1 cm |
profondeur | 28,4 cm |
poids | 6,27 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 98...140 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 300 W |
---|---|
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Type UPS | Veille |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Puissance configurable max. (VA) | 500 VA |
Temps de transfert | 8 ms (standard) : 12 ms maximum |
certifications du produit | Répertorié cUL Chargeur de batterie California (CEC) ENERGY STAR V2.0 (USA) Industrie Canada |
---|---|
Politique de protection des équipements | Durée de vie : 25 000 $ |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 45 dBA |
dissipation thermique | 24 Btu/h |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 8 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 13 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 78 VAh runtime |
durée de vie de la batterie | 4…6 an |
Remplacement de batterie | RBC2 |
Commentaires sur le graphique de la batterie | Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée. |
Runtime étendu | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
---|---|
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
fonction alarme | Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge |
Taux d'énergie de surintensité | 480 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 26,3 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 35,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 17,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 6,95 kg |
SCC14 | 10731304021367 |
Garantie | 3 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications environnementales
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.