APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm
AR7157W
Performance environnementale du produit En savoir plus
Spécifications
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
---|
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 218,2 cm |
largeur | 74,9 cm |
profondeur | 2,5 cm |
poids | 15,41 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Poids de l'emballage (Kg) | 18 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 20,3 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 45,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 226,1 cm |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.