Nos marques

APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 1015H x 750W x 1130D mm

AR4018X429

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationSpecialized enclosures with integrated cooling, noise dampening, and power distribution for server and network applications in office environments.
Lead timeCommande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Principal
Tension d'entrée principale100 V
120 V
Tension de sortie principale100 V
120 V
Input Connection TypeNEMA 5-15P
Nombre de prises de courant13 NEMA 5-15R
nombre d’unité de rack18U
équipement fournisroulettes
guide d'installation
touche(s)
pieds de réglage
unité de distribution d'alimentation (PDU) pour rack
panneaux latéraux
Physique
couleurNoir
hauteur101,5 cm
largeur75 cm
profondeur113 cm
poids131 kg
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
Profondeur de montage maximale88,01 cm
Profondeur de montage minimale72,01 cm
Largeur du rack19"
charge permanente admissible828,26 kg statique
Entrée
fréquence réseau50/60 Hz
Conformité
certifications du produitConformité TAA
normesEIA-310D
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)157,5 kg
Hauteur de l'emballage 1125 cm
Largeur de l'emballage 180 cm
Longueur de l'emballage 1120 cm
Nb produits dans l'emballage 31
Garantie contractuelle
Garantie2 year (manufacturer's defect)
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Sans métaux lourds toxiques

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.