Nos marques

APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth

AR106V

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIdeal for retail, healthcare, educational facilities, and light industrial spaces, the low-profile APC wall mount rack offers an efficient solution for deploying hyper-converged servers and networking for edge computing applications. The rack enclosure allows longer depth equipment to be wall-mounted, up to 30 inches deep. A detachable wall bracket and optional casters (sold separately) allow the server rack to be mounted on either the wall or stand alone on the floor. A dust filter and two integrated fans allow deployment in light-industrial environments. Shock packaging is included and allows optional equipment pre-installed before shipment, speeding IT deployment. APC Smart-UPS, APC NetBotz Physical and Environmental Security, and APC EcoStruxure IT can be configured with this cabinet (sold separately). 6U Vertical wall mount cabinet, 30" mounting depth, 250lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, MERV 5/G3 dust filter and 120v integrated fans included, input connector IEC 60320 C13, 5 year APC warranty.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Tension d'entrée principale100 V
120 V
Input Connection TypeIEC 60320 C13
nombre d’unité de rack6U
Physique
hauteur64,8 cm
largeur35,3 cm
profondeur96,8 cm
poids36,29 kg
couleurNoir
support de montageMur
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
position de montageVertical
Profondeur de montage maximale76,2 cm
Profondeur de montage minimale76,2 cm
Largeur du rack19"
charge permanente admissible113,40 kg dynamique
113,40 kg statique
Entrée
fréquence réseau60 Hz
Conformité
normesUL 2416
EIA-310E
Environnement
débit d'air103,83 l/s
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 142,7 cm
Largeur de l'emballage 173,4 cm
Longueur de l'emballage 1106,4 cm
Poids de l'emballage 144,91 kg
Garantie contractuelle
Garantie5 year repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.