APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 30A, 120/208V, (16) 5-20R (7) C13/C15 (1) C19/C21
APDU9970
Logiciels compatibles
+ Lifecycle Services
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 120 V 208 V |
---|---|
Tension de sortie principale | 120 V 208 V |
Prise standard | NEMA L14-30P |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 3,05 m |
nombre de câbles | 1 |
protocole du port communication | SNMP Redfish |
équipement fournis | Guide d'installation Supports de montage en rack Guide de sécurité |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 182,9 cm |
largeur | 5,6 cm |
profondeur | 4,6 cm |
poids | 9,43 kg |
emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
[In] courant nominal | 24 A |
---|---|
Limites du courant d'entrée | 30 A |
Load Capacity | 4992 VA |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 16 NEMA 5-20R 7 C13/C15 1 C19/C21 |
---|
certifications du produit | Répertorié cUL FCC partie 15 classe A |
---|---|
normes | UL 62368-1 |
température de fonctionnement | -5…60 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
type de réseau de communication | 10/100/1000BASE-T |
---|
Poids de l'emballage (Kg) | 10,22 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 204,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 16,47 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 11,92 cm |
Garantie | 3 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Articles généralement achetés ensemble
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.