APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 17.3kW, 208V, (20) C13/C15, (12) C19/C21
APDU9966
+ Lifecycle Services
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 3 phases |
---|---|
Tension de sortie principale | 208 V |
Prise standard | IEC 60309 60 A 3P + PE |
longueur de câble | 1,83 m |
nombre de câbles | 1 |
protocole du port communication | SNMP Redfish |
équipement fournis | Guide d'installation Supports de montage en rack Guide de sécurité |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 183,3 cm |
largeur | 11,1 cm |
profondeur | 7,6 cm |
poids | 14 kg |
emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Rack montée |
[In] courant nominal | 48 A |
---|---|
Courant de ligne max | 48 A |
Limites du courant d'entrée | 60 A |
Load Capacity | 17300 VA |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 20 C13/C15 12 C19/C21 |
---|
certifications du produit | Répertorié cUL FCC partie 15 classe A |
---|---|
normes | CEI 62368-1 |
température de fonctionnement | -5…60 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
type de réseau de communication | 10/100/1000BASE-T |
---|
Poids de l'emballage (Kg) | 19,96 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 214,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 22,1 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 11,2 cm |
Garantie | 3 years repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.