Nos marques

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21, Japan

APDU9959J

Boutiques en ligne
arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
Tension d'entrée principale200 V
Tension de sortie principale200 V
Prise standardIEC 60320 L6-20P
nombre d’unité de rack0U
protocole du port communicationSNMP
Redfish
équipement fournisGuide d'installation
Supports de montage en rack
Guide de sécurité
Physique
couleurNoir
hauteur179,7 cm
largeur5,5 cm
profondeur4,6 cm
poids5,55 kg
emplacement de montageCôté
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
Compatible USBNo
Entrée
[In] courant nominal16 A
Tension admissible100…240 V
Limites du courant d'entrée20 A
Load Capacity3300 VA
fréquence réseau50/60 Hz
Sortie
Nombre de prises d'alimentation21 C13/C15
3 C19/C21
Conformité
certifications du produitFCC partie 15 classe A
PSE
Environnement
température de fonctionnement-5…60 °C
humidité relative5…95 %
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température ambiante pour le stockage-25…65 °C
Humidité relative de stockage5…95 %
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Batteries & durée de fonctionnement
type de réseau de communication10/100/1000BASE-T
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)7,86 kg
Hauteur de l'emballage 1200,2 cm
Largeur de l'emballage 116,5 cm
Longueur de l'emballage 111,4 cm
Nb produits dans l'emballage 348
Garantie contractuelle
Garantie3 years repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

arrow2_down

Articles généralement achetés ensemble

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.