APC Dry Contact I/O SmartSlot Card
AP9613
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | UPS management SmartSlot Card with Dry Contact (relay) support to monitor external triggers and initiate actions on external devices. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
nombre d’unité de rack | 0U |
---|---|
équipement fournis | Manuel de l'utilisateur Câble USB |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 3,8 cm |
largeur | 12,1 cm |
profondeur | 11,4 cm |
poids | 0,21 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
normes | EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC partie 15 Classe A |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…65 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 15,9 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,4 kg |
Type d'emballage 2 | Doboz |
Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
Poids de l'emballage 2 | 3,181 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.