SMARTSLOT EXPANSION CHASSIS
AP9600
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | UPS management accessory that provides additional SmartSlot interface to your APC SmartSlot UPS. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
nombre de câbles | 1 |
---|---|
équipement fournis | Manuel de l'utilisateur Brides de fixation |
couleur | Beige |
---|---|
hauteur | 6,4 cm |
largeur | 12,7 cm |
profondeur | 13,3 cm |
poids | 0,91 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
normes | EN 55022 Class B FCC partie 15 classe B |
---|---|
certifications du produit | C-Tick CE DOC/Industry Canada VCCI |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
humidité relative | 0…95 % |
température ambiante pour le stockage | -15…65 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.