Data Center Expert Standard Appliance
AP9470
Spécifications
Présentation | StruxureWare Data Center Expert Standard scales up to 2025 devices and 125 surveillance cameras. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
nombre d’unité de rack | 1U |
---|---|
nombre de câbles | 2 |
protocole du port communication | DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SSL TCP/IP |
équipement fournis | 1 clé de licence pour surveillance de nœuds Clé pour 25 nœuds de licence CD avec logiciel Équipements serveur Manuel de l'utilisateur Guide d'installation |
système d'exploitation | Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2 |
---|---|
capacité mémoire | 2 Go/250 Go disponibles pour stockage des données |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 4,4 cm |
largeur | 48,3 cm |
profondeur | 48,3 cm |
poids | 9,55 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Rack montée |
certifications du produit | Conformité TAA |
---|
température de fonctionnement | 10…35 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
humidité relative | 5…90 % |
température ambiante pour le stockage | -35…60 °C |
altitude de stockage | 0,00…9144,00 m |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
type de réseau de communication | RJ45 10/100/1000 Base-T |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 30,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 88,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 62,9 cm |
Poids de l'emballage 1 | 19,09 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.