Nos marques

APC Temperature Sensor

AP9335T

Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationUniversal sensor that monitors temperature in your Data Center or Network Closet.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
nombre d’unité de rack0U
équipement fournisGuide d'installation
Capteur de température
Physique
couleurNoir
hauteur0,5 cm
largeur0,5 cm
profondeur0,5 cm
poids0,14 kg
emplacement de montageFaçade
Arrière
Montage préconiséNo preference
mode d'installationRack montée
Environnement
température de fonctionnement0…55 °C
altitude de fonctionnement0...10000 ft
humidité relative0…95 %
température ambiante pour le stockage-15…65 °C
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage0…95 %
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 11 cm
Largeur de l'emballage 125,4 cm
Longueur de l'emballage 115,2 cm
Poids de l'emballage 10,239 kg
Garantie contractuelle
Garantie2 years repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Régulation REACh

Directive RoHS UE

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.