Nos marques

MasterSwitch VM, Zero U, 16A, 208&230V, (8)C13

AP9229

notification_critical
information_stroke
  • What does the end of commercialization mean ?

    End of commercialization is the last date APC will accept an offer for this reference. However, after Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

  • Need more help

    Contact Customer Care Center - available 24 a day.

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence AP9229 est remplacée par :

Migration SPD

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
Tension d'entrée principale120 V
208 V
230 V
Tension de sortie principale120 V
208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C20
nombre d’unité de rack0U
longueur de câble2,50 m
nombre de câbles1
équipement fournisCâble RJ11 de 3 mètres
CD avec logiciel
Supports de montage en rack
Manuel de l'utilisateur
Physique
couleurBeige
hauteur118,1 cm
largeur4,4 cm
profondeur4,4 cm
poids3,18 kg
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
Entrée
Tension admissible90…250 V
Courant de ligne max16 A
Limites du courant d'entrée16 A
Load Capacity3328 VA
fréquence réseau50/60 Hz
Sortie
Nombre de prises d'alimentation8 CEI 60320 C13
Conformité
certifications du produitC-Tick
CSA
DOC/Industry Canada
UL recognized
VCCI
VDE
normesEN 55022 class A
EN 55024
FCC partie 15 Classe A
UL 1950
Environnement
température de fonctionnement0…45 °C
humidité relative0…95 %
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température ambiante pour le stockage-15…65 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)3,64 kg
Hauteur de l'emballage 1132,7 cm
Largeur de l'emballage 18,3 cm
Longueur de l'emballage 117,1 cm
Nb produits dans l'emballage 372
Garantie contractuelle
Garantie2 years repair or replace
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.