Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100-120V, (24) 5-20R
AP8930
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) enable advanced, user-customizable power control and active monitoring. Remote outlet level controls allow power on/off functionality for power recycling to remotely reboot equipment and restrict unauthorized use of individual outlets. Power sequencing delays allow users to define the order in which to power up or down attached equipment. Avoid circuit overload during power recovery and extend uptime of critical equipment by prioritizing the load shedding. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Switched Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and low profile circuit breakers. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur. Users can access, configure, and control Switched Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces and is complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Capacity Manager and Change Manager. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Tension d'entrée principale | 120 V |
---|---|
Tension de sortie principale | 120 V |
Input Connection Type | NEMA L5-20P |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 3,00 m |
nombre de câbles | 1 |
équipement fournis | Guide d'installation Supports de montage en rack Câble de configuration série Guide de sécurité |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 179,1 cm |
largeur | 5,5 cm |
profondeur | 4,6 cm |
poids | 6,52 kg |
emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
[In] courant nominal | 16 A |
---|---|
Tension admissible | 100…120 V |
limites du courant d'entrée | 20 A |
Load Capacity | 1920 VA |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 24 NEMA 5-20R |
---|
certifications du produit | Répertorié cUL listé UL |
---|---|
normes | FCC partie 15 Classe A ICES-003 UL 60950-1 |
température de fonctionnement | -5…60 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 200,6 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 10,83 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 16,47 cm |
Poids de l'emballage 1 | 8,6 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.