Nos marques

APC NetShelter Switched Rack PDU, 1U, 1PH, 3.7kW 230V 16A or 3.3kW 208V 16A, x8 C13 outlets, C20 cord

AP7921B

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationThis APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
Tension d'entrée principale200 V
208 V
230 V
Tension de sortie principale208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C20
nombre d’unité de rack1U
longueur de câble2,50 m
nombre de câbles1
équipement fournisGuide d'installation
Supports de montage en rack
Manuel de l'utilisateur
Physique
couleurNoir
hauteur4,4 cm
largeur44,5 cm
profondeur10,8 cm
poids2,27 kg
emplacement de montageFaçade
Arrière
Montage préconiséNo preference
mode d'installationRack montée
Entrée
[In] courant nominal16 A
Tension admissible200…240 V
Limites du courant d'entrée20 A
Load Capacity3680 VA
fréquence réseau50/60 Hz
Sortie
Nombre de prises d'alimentation8 CEI 60320 C13
Conformité
certifications du produitRépertorié cUL
CE
CSA
GOST
IRAM
MIC
listé UL
VDE
VCCI
normesEN 55022 class A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 60950
Environnement
température de fonctionnement0…45 °C
humidité relative0…95 %
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température ambiante pour le stockage-25…65 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Emballage
Type d'emballage 1PCE
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 17 cm
Largeur de l'emballage 134,3 cm
Longueur de l'emballage 147 cm
Poids de l'emballage 13,45 kg
Garantie contractuelle
Garantie2 years repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.