Nos marques

Rack PDU, Metered, Zero U, 5.7kW, 120V, (42)5-20

AP7862

notification_critical
information_stroke
  • What does the end of commercialization mean ?

    End of commercialization is the last date APC will accept an offer for this reference. However, after Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

  • Need more help

    Contact Customer Care Center - available 24 a day.

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence AP7862 est remplacée par :
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
arrow2_down

Logiciels compatibles

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
Tension d'entrée principale208 V 3 phases
Type du PDUMesuré
Tension de sortie principale120 V
Input Connection TypeNEMA L21-20P
nombre d’unité de rack0U
longueur de câble0,91 m
nombre de câbles1
équipement fournisGuide d'installation
Supports de montage en rack
Kit de montage sans outils
Manuel de l'utilisateur
Physique
couleurNoir
hauteur177,8 cm
largeur5,6 cm
profondeur4,4 cm
poids5,46 kg
emplacement de montageCôté
Montage préconiséNo preference
mode d'installationRack montée
Entrée
[In] courant nominal16 A
Limites du courant d'entrée20 A
Load Capacity5700 VA
fréquence réseau50/60 Hz
Sortie
Nombre de prises d'alimentation42 NEMA 5-20R
Conformité
certifications du produitRépertorié cUL
Reconnu cUL
listé UL
normesCSA C22.2 N° 42
CSA C22.2 N° 60950-1-03
FCC partie 15 Classe A
UL 60950-1
Environnement
température de fonctionnement0…45 °C
humidité relative0…95 %
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température ambiante pour le stockage-25…65 °C
Humidité relative de stockage0…95 %
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Emballage
Type d'emballage 1Db
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 1213,4 cm
Largeur de l'emballage 115,2 cm
Longueur de l'emballage 112,7 cm
Poids de l'emballage 18,841 kg
Garantie contractuelle
Garantie2 years repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans plomb

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.