Rack PDU, Metered, Zero U, 15A, 100/120V, (16) 5-15
AP7831
La production de ce produit a été arrêtée le:16 décembre 2020
Fin de service le:09 novembre 2022
Remplacement(s) recommandé(s)
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 100 V 120 V |
---|---|
Type du PDU | Mesuré |
Tension de sortie principale | 120 V |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 3,05 m |
nombre de câbles | 1 |
équipement fournis | Support(s) de retenue de câble Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils Manuel de l'utilisateur |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 124,5 cm |
largeur | 5,6 cm |
profondeur | 4,4 cm |
poids | 5,45 kg |
emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
[In] courant nominal | 12 A |
---|---|
Tension admissible | 100…120 V |
Courant de ligne max | 15 A |
Limites du courant d'entrée | 15 A |
Load Capacity | 1440 VA |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 16 NEMA 5-15R |
---|
certifications du produit | Répertorié cUL Reconnu cUL Industrie Canada METI Denan listé UL VCCI |
---|---|
normes | CSA C22.2 N° 42 CSA C22.2 N° 60950-1-03 FCC partie 15 Classe A ICES-003 UL 60950-1 |
température de fonctionnement | -5…45 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 212,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 12,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 15,9 cm |
Poids de l'emballage 1 | 6,43 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Directive RoHS UE
Conforme
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence AP7831 est remplacée par :