Racks and Accessories
Parcourir par gammes (24)
Connectivité réseau
Solutions d’infrastructure réseau et de connectivité pour centres de données : connecteurs RJ45, panneaux de brassage, cordons de raccordement et câbles réseau en cuivre, solution de terminaison fi... Systèmes de câblage structuré haute performance garantissant fiabilité, flexibilité, efficacité et une installation aisée.
Voir les produitsEasy Rack
Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications. Reliable and affordable IT enclosures for server rack and network rack applications with a proven design and essential features making them simple, faster to deploy, and easier to use in applications from data centers to network closets.
Fait partie de Easy SeriesVoir DétailsEcoStruxure Micro Data Centers
Une infrastructure IT complète dans une armoire autonome et sécurisée, pour une protection optimale des applications critiques. Comprend : distribution de l'alimentation, onduleur et surveillance d... Déploiement rapide, sécurité, standardisation et rentabilité
Fait partie de EcoStruxure Data Center SolutionsVoir les produitsParcourir par gammes (2)
NetShelter Pod Containment
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level. Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Rack Containment
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level. Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsParcourir par gammes (6)
Easy Rack Accessories
Easy Rack Accessories Easy Rack Accessories provide a complete solution including cable managers, shelf, blanking panels, PDU mounting brackets and fan tray.
Fait partie de Easy SeriesVoir DétailsNetShelter Airflow Management
Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation. Accessoires ergonomiques pour rack de pointe destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement et les capacités thermiques et à conserver la séparation des allées chaudes et froides.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Cable Management
Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks. De robustes accessoires pour rack qui permettent de gérer le câblage au niveau du rack et fournissent un système de rack complet, avec un meilleur flux d'air et une gestion simplifiée des câbles.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Shelving & Mounting Accessories
Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position. Sélection la plus complète de matériel de montage pour accessoires en rack, pour installer les équipements dans les racks et les armoires NetShelter.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Enclosure Components
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins. Les composants de rack de remplacement sont idéaux au fil de l'évolution des besoins de NetShelter, la plateforme rack et armoire la plus fiable.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsTableaux de brassage
Panneaux de brassage conçus selon les normes de l'industrie permettant le bon fonctionnement de votre réseau Sélection la plus complète de matériel de montage pour accessoires en rack, pour installer les équipements dans les racks et les armoires NetShelter.
Fait partie de NetShelterVoir DétailsParcourir par gammes (3)
NetShelter Rack LCD Consoles
Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U Optimisation de l'espace en rack. Maximisation de la visibilité du système.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter KVM Switches
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système. Accédez en permanence à vos serveurs, aussi bien dans vos locaux qu'à travers le monde.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Ethernet Switches
Prise en charge de votre infrastructure réseau avec une technologie de commutation à hautes performances. Fonctionnalité de commutation performante associée à une sélection complète d'accessoires pour rack NetShelter.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsParcourir par gammes (9)
Integrator Ready Racks
NetShelter server rack with shock pallet designed for system integration to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring deployment at the speed of business! Offre de racks et d'armoires la plus étendue pour l'intégration de racks, et excellent coefficient de pondération dynamique pour les racks de serveurs supportant les charges les plus lourdes !
Fait partie de NetShelterVoir DétailsNetShelter Wall-mount Enclosures
Globally available wall rack ideal for server rack and network rack applications including servers, network switches, and patch panels required for Edge computing. La solution pour le déploiement de réseaux informatiques dans les espaces non dédiés.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Rugged Enclosures
Netshelter rugged enclosures with IP and NEMA ratings to protect sensitive IT equipment against dust and moisture. Built for sensitive and tough to protect IT & OT
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter SX Enclosures
Armoires informatiques riches en fonctionnalités optimisées pour l'architecture en rangées InfraStruxure, la gestion des câbles, la distribution d'alimentation et une circulation d'air optimale. Coffret en rack le plus polyvalent au monde avec plus d'1 million d'unités vendues !
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Configurable Enclosures
A fully configure-to-order IT enclosure platform, with all the feature-rich capabilities you have come to expect with NetShelter. Quickly and confidently configure an enclosure to meet your exact needs
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter SV Enclosures
Armoires informatiques universelles avec fonctions et fonctionnalités essentielles pour répondre aux exigences et aux applications fondamentales d'un équipement informatique monté en rack dans une ... Armoires informatiques fiables au design éprouvé et aux fonctionnalités et aux fonctions essentielles pour les environnements informatiques les plus exigeants.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter CX Enclosures
Une salle serveur insonorisée dans un boîtier qui permet de déployer votre informatique où et quand vous voulez pour économiser de l'espace, de l'argent et du temps de déploiement. La solution pour le déploiement de réseaux informatiques dans les espaces non dédiés.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Specialty Enclosures
Baies informatiques conçues pour des environnements et applications spécifiques Plateformes racks et armoires flexibles répondant aux exigences d'espace de rack uniques à l'intérieur et à l'extérieur du centre de données.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsRacks NetShelter ouverts
Racks ouverts pour accès aisé aux équipements et câblages informatiques. Montage en rack économique d'APC (fabricant de racks le plus fiable) pour commutateurs réseau, panneaux de brassage et nombreux câblages dans les salles et armoires réseau.
Fait partie de NetShelterVoir les produits