Power Distribution
Parcourir par gammes (11)
Accessoires d'unité de distribution de l'alimentation en rack
Supports de retenue de câble et kits de support à montage vertical pour compléter les solutions de distribution de l'alimentation pour rack Les accessoires sont compatibles avec de nombreux racks de fabricant tiers et applications de rétention de cordons, pour maintenir la compatibilité avec les racks et les armoires NetShelter.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsAppareils de distribution de l'alimentation avec compteur par prise
Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec compteur par prise d'APC permettent de surveiller en temps réel chaque prise tout en contrôlant à distance leur mise sous/hors tension p... Désormais leader mondial de la distribution de l'alimentation en rack grâce au système de mesure par prise !
Fait partie de NetShelterVoir les produitsEasy Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. APC’s dedicated engineering and manufacturing crew is hard at work delivering customized or completely new rack PDUs allowing data centers to streamline customization and avoid costly, unsafe field modifications.
Fait partie de Easy SeriesVoir les produitsParcourir par gammes (5)
Distribution électrique modulaire
Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité Distribution d'électricité triphasée efficace et évolutive.
Fait partie de GalaxyVoir les produitsAccessoires pour distribution électrique modulaire
Modules et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation modulaire. La méthode la plus simple pour une distribution électrique hautement efficace et évolutive pour les applications stratégiques en demande.
Voir les produitsDistribution électrique configurable
Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité Le PDU facile à déployer pour les centres de données ayant des besoins particuliers
Fait partie de GalaxyVoir les produitsAccessoires pour distribution électrique configurable
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation. Avec les accessoires pour PDU, étendre la distribution d'énergie électrique de votre datacenter est facile et rapide.
Voir les produitsCommutateurs de transfert statique
Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation La distribution d'alimentation décisive sans compromis
Voir les produitsParcourir par gammes (1)
Parcourir par gammes (2)
NetShelter Wall (Mounted) Transfer Switches
Transfert automatique d'alimentation sans coupure et intelligent Le seul commutateur de transfert capable de transférer l'alimentation électrique sans interruption !
Fait partie de Back-UPSVoir les produitsSystème de transfert de source en rack
Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique. Le seul commutateur de transfert gérable dans 1U
Fait partie de NetShelterVoir les produitsParcourir par gammes (8)
Transformateur réducteur de tension
Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter les équipements CA basse tension. Cordons d'alimentation IEC à verrouillage pour l'environnement informatique
Voir les produitsNetShelter Rack PDU Advanced
Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers. Maximizing density, speed of deployment, and availability in data center environments
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Custom Rack PDUs
Des couleurs uniques, des fiches de cordon d'entrée et des configurations de prise simples et correspondant aux exigences. De nouvelles conceptions et couleurs qui répondent aux exigences ou applications uniques, et conservent la qualité supérieure de l'apparence et de la fiabilité d'APC.
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Switched Rack PDUs
Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté proposent des fonctionnalités avancées de surveillance de la charge et permettent de mettre sous et hors tension les prises à distance... Vous avez le contrôle de votre équipement informatique sur rack
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise permettent de contrôler en temps réel et à distance chaque prise de manière individuelle, afin de fournir aux professionne... Désormais leader mondial de la distribution de l'alimentation en rack grâce au système de mesure par prise !
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Metered Rack PDUs
Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potent... Vous permet de remarquer les surcharges imprévues
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Basic Rack PDUs
Distribution d'alimentation fiable Rentabilité maximale pour la distribution simple d'alimentation
Fait partie de NetShelterVoir les produitsNetShelter Power Cords
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques. Cordons d'alimentation IEC à verrouillage pour l'environnement informatique
Fait partie de NetShelterVoir les produits