

Serviço de start-up 5x8 para 1 modelo BRWC, BRWH 1402A - 2202A
WSTRTUP-UF-53
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Tipo de produto ou componente | Installation & commissioning & startup |
---|---|
Duração | 360 min |
CPQ Service Type | Additional Services |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 18 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.