

1 ano de cobertura adicional para 1 Galaxy VX 1000 escalável até 1500kVA
WOE1YR-VX-103
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | OnSite Warr Ext/1 yr |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 18 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.