

1 ano de plano de manutenção Advantage Prime para 1 nobreak Galaxy VX 625 kVA com redundância N+1
WADVPRIME-VX-63
Especificações
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Prime |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 18 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Precisa de mais informações? Consulte as nossas perguntas frequentes técnicas!
Encontre facilmente as respostas para as perguntas mais frequentes.